Отопление, вентиляция и кондиционирование – это к нам

  1. Главная страница

Belimo Experience Center (Гросрёрсдорф, Германия)

На протяжении многих лет компания Belimo делает ставку на передачу знаний как ключевой элемент обучения и развития. Благодаря этому сотрудники и клиенты углубляют свои компетенции в области ОВиК и совершенствуют профессионализм в автоматизации зданий.
 
В этой связи компания расширила свой сервисный и логистический центр в Гросрёрсдорфе (около Дрездена), создав дополнительный Belimo Experience Center для организации очного обучения.
 
Наша цель — делать теорию и практику доступными и легко применимыми на практике.
 
Всего в получасе езды от Дрездена вы получите возможность увидеть, как полевые устройства Belimo работают в реальных условиях. Ряд демонстрационных стендов позволит вам увидеть в действии новейшие технологии исполнительных механизмов, клапанов, датчиков и систем связи.
 
Оборудование демонстрационного центра ориентировано на три ключевых направления: 

1) Качество воздуха в помещениях и комфорт 
2) Устойчивое развитие (энергоэффективность/энергосбережение)
3) Безопасность
 
Для наглядности мы используем ориентированную на клиента методику CESIM® — она показывает, как даже компактные изделия Belimo оказывают значительное влияние на комфорт, энергоэффективность, безопасность, простоту монтажа и техническое обслуживание в рамках глобальных систем ОВиК.

  • The Cube
  • AHU Lab
The Cube

The Cube

В дополнение к тематическим зонам в центре оборудованы два современных учебных класса, каждый из которых рассчитан на прием до 16 человек. Учебные классы создают благоприятную атмосферу для обучения, при этом мы заботимся и о комфорте наших гостей.

Большие стеклянные поверхности и впечатляющая высота потолков наших помещений, гармонично расположенных между производственным залом и зеленой зоной на открытом воздухе, обеспечивают плавные переходы, наполняют пространство естественным светом и создают комфортную атмосферу для обучения.

  • Зона комфорта

    Зона комфорта

    Воздух, которым мы дышим, влияет на наше здоровье и работоспособность. Именно поэтому точное регулирование воздушного потока играет ключевую роль в каждой эксплуатируемой зоне. 

    В нашей комнате «Зона комфорта» мы демонстрируем посетителям: 

    • Как хорошо спроектированные системы вентиляции с переменным объемом воздуха (VAV) обеспечивают подачу необходимого количества свежего воздуха и контролируемое удаление загрязненного воздуха из помещения; 
    • Насколько важно точное измерение температуры, относительной влажности, CO2 и ЛОС (летучих органических соединений) с помощью нашего ассортимента активных и пассивных датчиков, а также комнатных устройств управления;
    • Как система выхлопных патрубков энергетического оборудования Belimo Energy Manifold обеспечивает надежное распределение энергии, одновременно позволяя точно управлять отдельными зонами с использованием проверенной технологии шаровых кранов Belimo.
  • Симулятор огня и дыма

    Симулятор огня и дыма

    Оцените работу систем в условиях моделируемого пожара и задымления в нашем зале противопожарной защиты и дымоудаления. Анимация, звуковое сопровождение и моделирование тепла согласованы между собой, создавая эффект присутствия в реальной ситуации. И вы лично убедитесь в эффективности решений Belimo для противопожарной защиты и дымоудаления.

  • Мастерская

    Мастерская

    Наша система вентиляции, специально разработанная для здания Cube, позволяет:

    • Познакомиться с устройством и принципом работы каждого компонента; 
    • Увидеть роль полевых устройств в оптимизации работы системы;
    • Познакомиться с нашими устройствами в игровой форме с помощью интерактивной демонстрационной стены.

    Вы также можете посетить нашу лабораторию вентиляционных установок (AHU Lab), чтобы закрепить полученные знания.

  • Практическая зона

    Практическая зона

    В практической зоне мы демонстрируем различные компоненты системы. Мы уделяем особое внимание наглядной демонстрации преимуществ и принципов работы наших полевых устройств в реальных условиях эксплуатации зданий.

    Независимо от того, новичок вы в HVAC или опытный специалист, практическое обучение (Hands-On training) гарантирует увлекательные и разнообразные учебные сессии для всех уровней подготовки по различным темам в области воздушных систем и решений по регулированию водяного потока, таким как: 

    • Как наши решения обеспечивают температурный комфорт и энергосбережение при сравнительно низких инвестиционных затратах;
    • Чем отличаются регулирующие клапаны, зависимые и независимые от давления;
    • Различия между статической, адаптивной и динамической гидравлической балансировкой;
    • Знакомство с полной функциональностью и конфигурацией клапана Belimo Energy Valve™ и независимого от давления электронного клапана (EPIV);
    • Снижение нагрузки на насос за счет применения наших клапанов;
    • И многое другое. 
AHU Lab

AHU Lab

Здоровый воздух в помещении оказывает значительное влияние на наше самочувствие, работоспособность и здоровье. Установки кондиционирования воздуха обеспечивают соблюдение параметров, критически важных для качества воздуха в помещениях — например, температуры, относительной влажности и уровня CO2.
Наша лаборатория вентиляционного оборудования (AHU Lab) дает клиентам практическое понимание принципов работы установок кондиционирования воздуха и их ключевых элементов, а также предоставляет полный обзор всех полевых устройств Belimo, предназначенных для различных областей применения. С этой целью мы создали комплексную систему, включающую три полнофункциональные установки кондиционирования воздуха и три тематические зоны, моделирующие различные варианты применения в помещениях. Эта замкнутая по своей сути система поддается индивидуальной настройке, что позволяет моделировать и исследовать различные режимы работы.

  • AHU Test — Испытания AHU

    AHU Test

    Центральным элементом AHU Lab является наша установка кондиционирования воздуха AHU Test, в которой реализованы следующие ключевые функции:

    • Отопление, охлаждение, увлажнение и осушение воздуха для управления всеми основными параметрами, важными для здорового воздуха в помещении;
    • Возможность замены системы рекуперации тепла (теплообменная пластина HRS, KVS, ротор) благодаря модульной конструкции;
    • Моделирование конкретных рабочих состояний системы, например, обмерзание HRS или засорение фильтра.
  • AHU Weather — Климатическая зона AHU

    AHU Weather

    Установка кондиционирования воздуха AHU Weather позволяет нам демонстрировать типовые сценарии применения в течение всего года. С этой целью установка способна моделировать уличные климатические условия в пределах следующих параметров и подготавливать установку AHU Test:

    • -5 °C при относительной влажности 95 % (зимние условия)
    • 35 °C при относительной влажности 55 % (летние условия)
  • AHU Thermal Load — Термическая нагрузка AHU

    AHU Thermal Load

    Люди и устройства внутри здания создают дополнительную термическую нагрузку, выделяя тепло и влагу. 

    Установка кондиционирования воздуха AHU Thermal Load позволяет целенаправленно моделировать такие тепловые нагрузки и передает их на вытяжную сторону установки AHU Test.

  • Зоны

    Зоны

    Зональное управление микроклиматом на основе фактической потребности играет важную роль в обеспечении здоровой атмосферы в помещении и повышении энергоэффективности установок кондиционирования воздуха. В этом процессе ключевую роль играют регуляторы объемного расхода (VAV). В нашей лаборатории предусмотрены три независимо управляемые зоны помещений, в которых мы демонстрируем эффективное применение VAV-регуляторов в различных сферах на основе практических сценариев.
    Помимо теоретических знаний, наши посетители могут на практике ощутить эффекты работы системы, в том числе:

    Зона 1 — Управление температурой в помещении и знакомство с техническими возможностями наших комнатных устройств управления, включая настройку и введение в эксплуатацию.

    Зона 2 — Применение регулятора Belimo ZoneEase™ VAV для управления уровнем CO2 в помещении.

    Зона 3 — Практическое изучение возможностей использования VAV-регуляторов для создания заданных условий давления в помещениях (например, в стерильных комнатах или операционных залах).


RetroFIT+

Инвесторы и застройщики недвижимости в Германии и по всей Европе сталкиваются с серьезными вызовами климатической политики в связи с целями по климату на 2050 год.

С помощью нашего подхода RetroFIT+ мы показываем, как:

  • Существующие системы ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) можно модернизировать и улучшить;
  • Модернизация также позволяет соответствовать новым нормативным требованиям и повысить общую стоимость здания;
  • Мы можем внести значительный вклад в достижение климатических целей и формировать будущее строительных технологий на устойчивой основе;
  • Руководители в строительной отрасли могут использовать инструмент оценки Belimo для снижения эксплуатационных расходов и уменьшения выбросов CO2, связанных с функционированием зданий.

Цифровая экосистема

Объединение систем строительных технологий в сеть повышает комфорт, безопасность и прозрачность в зданиях с кондиционированием воздуха. Благодаря такой прозрачности можно оптимизировать работу и снизить общее потребление энергии как в новых системах, так и в проектах обновления или реконструкции. Убедитесь на практике, как полевые устройства Belimo могут быть объединены в единую сеть внутри здания и как неограниченный объем данных может передаваться между различными участниками шины по одной и той же физической линии. 

Мы покажем вам: 

  • Неограниченный доступ к управлению, обратной связи и параметрам отдельных устройств;
  • Как затраты на кабельную разводку можно сократить до 90 % по сравнению с традиционным подключением исполнительных механизмов и датчиков;
  • Как установка становится проще и экономичнее за счет экономии времени и материалов; 
  • Как здание получает меньшую пожарную нагрузку.