Biz HVAC'iz

  1. Ana sayfa

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Almanya)

Belimo, yıllardır kurum içinde eğitim ve öğretimi kolaylaştırmak için bilgi transferini kullanmaya kendini adamıştır; böylece hem çalışanlar hem de müşteriler, bina otomasyonunda uzmanlık ve mükemmellik geliştirmek için HVAC sektörü hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirler.
 
Bu nedenle şirket, Dresden yakınlarındaki Großröhrsdorf'ta bulunan servis ve lojistik merkezini, yerinde eğitim vermek üzere ek bir Belimo Experience Center içerecek şekilde genişletti.
 
Her zaman teori ve pratiği kolay anlaşılır ve canlı hale getirmeyi hedefliyoruz!
 
Burada, Dresden'den sadece 30 dakika uzaklıkta, Belimo'nun saha ekipmanlarını gerçek çalışma koşulları altında görebilirsiniz. Bir dizi sergi size en yeni motor, vana, sensör ve iletişim teknolojilerini iş başında gösterecek.
 
Buradaki ekipmanların odak noktası: 

1) İç hava kalitesi ve konforu
2) Sürdürülebilirlik (veya enerji verimliliği/enerji tasarrufu)
3) Güvenlik
 
Bunları, "küçük" Belimo ürünlerimizin küresel "ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi" yapısında Konfor, Enerji, Güvenlik, Montaj ve Bakım üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasını sağlayan müşteri odaklı CESIM® yöntemini kullanarak gösteriyoruz.

  • Cube
  • AHU Laboratuvarı
Cube

Cube

Tematik olarak ilgili alanlara ek olarak, her biri 16 kişiye kadar konaklama kapasiteli iki modern eğitim odası bulunmaktadır. Bu odalar, ziyaretçilerimizin refahının da göz önünde bulundurulduğu hoş bir atmosferde bilgi aktarımına olanak sağlamaktadır.

Üretim salonu ile yeşil dış mekan arasında uyumlu bir şekilde konumlandırılan odalarımızdaki geniş cam yüzeyler ve etkileyici tavan yükseklikleri, kesintisiz geçişler yaratmakta, doğal gün ışığından etkili bir şekilde yararlanılmasını sağlamakta ve konforlu bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.

  • Konfor Zonu

    Konfor Zonu

    Soluduğumuz hava sağlığımızı ve üretkenliğimizi etkiler. Bu nedenle, hava debisinin hassas bir şekilde kontrol edilmesi, kullanılan her alanda hayati önem taşımaktadır. 

    Konfor Zonu odamızda ziyaretçilerimize aşağıda belirtilenlerin nasıl gerçekleştiğini gösteriyoruz:

    • İyi tasarlanmış değişken hava hacimli (VAV) havalandırma sistemlerinin, doğru miktarda temiz havanın sağlanmasını ve kontamine havanın kontrollü bir şekilde odadan uzaklaştırılmasını garanti etmesi;
    • Aktif ve pasif sensörlerin yanı sıra oda işletim ünitelerinden oluşan ürün portföyümüzle sıcaklık, bağıl nem, CO2 ve VOC'nin hassas bir şekilde ölçülmesinin önemi;
    • Belimo Energy Manifold'un, güvenilir enerji dağıtımı sağlarken aynı zamanda tek tek zonları kontrol etmek için başarısı kanıtlanmış Belimo küresel vana teknolojisini kullanması.
  • Yangın ve Duman Simülatörü

    Yangın ve Duman Simülatörü

    Yangından korunma ve duman kontrol odamızda simüle edilmiş bir yangın ve duman senaryosunu deneyimleyin. Video animasyonu, ses ve ısı gelişimi, aksiyonun tam ortasında olma hissini yaratacak şekilde koordine edilmiştir. Siz de Belimo ürünleri ile etkili yangın ve duman çözümlerinin avantajını yaşayın.

  • Atölye

    Atölye

    Cube için özel olarak tasarlanan havalandırma sistemimiz aşağıda belirtilenleri mümkün kılar:

    • Her bir bileşenin yapısı ve çalıştırılması hakkında bilgi edinin;
    • Saha ekipmanlarının sistem performansını optimize etmedeki rolünü görün;
    • İnteraktif bir demo duvarı ile saha ekipmanlarımızı eğlenceli bir şekilde tanıyın.

    Edindiğiniz bilgileri geliştirmek için AHU Laboratuvarımızı da ziyaret edebilirsiniz.

  • Uygulamalı Eğitim Alanı

    Uygulamalı Eğitim Alanı

    Bir dizi farklı sistem bileşenini göstermek için Uygulamalı Eğitim Alanını kullanıyoruz. Saha ekipmanımızın değerini ve çalışma ilkelerini günlük pratikte kullanıldığı şekliyle binalarda görselleştirmeye özellikle önem veriyoruz.

    İster HVAC alanında yeni olun ister deneyimli bir profesyonel, Uygulamalı eğitim, hava ve su uygulamaları gibi bir dizi konuda her seviyeye uygun heyecan verici ve çeşitli öğrenme oturumlarını garanti eder:

    • Nispeten düşük yatırım maliyetleriyle hem termal konfor hem de enerji tasarrufu sağlayan çözümlerimiz;
    • Basınçtan bağımsız ve basınca bağımlı vanaların farklı tepkileri;
    • Statik, adaptif veya dinamik hidronik dengeleme arasındaki farklar;
    • Belimo Energy Valve™ ve elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanasının (EPIV) tüm işlevselliği ve konfigürasyonuna aşinalık;
    • Vanalarımız sayesinde pompa çıkışında düşüş;
    • Ve çok daha fazlası. 
AHU Laboratuvarı

AHU Laboratuvarı

Sağlıklı iç havanın, refahımız, performansımız ve sağlığımız üzerinde önemli bir etkisi vardır. Klima santralleri, sıcaklık, bağıl hava nemi ve CO2 içeriği gibi sağlıklı iç mekan havası için gerekli parametrelerin korunmasını sağlar.
AHU Laboratuvarımız, müşterilerimize klima santrallerinin ve münferit bileşenlerinin çalışma ilkeleri hakkında pratik bir kavrayışın yanı sıra uygulamaya özel tüm saha ekipmanlarımız hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar. Bu amaçla, üç adet tam donanımlı klima santrali ve üç adet uygulamaya özel oda zonundan oluşan bütünsel bir sistem oluşturduk. Özünde kapalı olan bu sistem, farklı çalışma durumlarınin ele alınmasına ve incelenmesine olanak tanıyacak şekilde ayrı ayrı ayarlanabilir.

  • AHU Testi

    AHU Testi

    AHU Laboratuvarı'nın odak noktası, aşağıdaki önemli noktaları içeren klima santrali AHU Testimizdir:

    • Sağlıklı iç hava için tüm önemli parametreleri kontrol etmek üzere ısıtma, soğutma, nemlendirme ve nem alma;
    • HRS ünitesinin (HRS plakası, KVS, rotor) modüler yapı ile değiştirilmesi;
    • HRS buzlanması, filtre kirlenmesi gibi belirli sistem durumlarının simüle edilmesi.
  • AHU Hava Durumu

    AHU Hava Durumu

    AHU Hava Durumu klima santralimiz, yıl boyunca ilgili uygulama örneklerini göstermemizi sağlar. Bu amaçla aşağıdaki sınır değerler dahilinde açık hava koşullarını simüle edebilir ve AHU Testini hazırlayabilir:

    • -5°C ve %95 bağıl nem (kış koşulları)
    • 35°C ve %55 bağıl nem (yaz koşulları)
  • AHU Termal Yük

    AHU Termal Yük

    Binadaki insanlar ve üniteler ısı ve nem yayarak ek iklimsel termal yükler oluşturur. 

    AHU termal yük klima santralimiz, bu tür termal yüklerin hedeflenen simülasyonuna izin verir ve bunları egzoz tarafındaki AHU Testi için sağlar.

  • Zonlar

    Zonlar

    Talep kontrollü oda zonu kontrollerinin uygulanması, klima santrallerinin enerji verimliliğini optimize ederken sağlıklı iç hava sağlamak için gereklidir. Değişken debi kontrol cihazları (VAV) bu süreçte merkezi bir rol oynamaktadır. Laboratuvarımız, çeşitli pratik senaryolarda VAV'ların farklı uygulama alanlarında verimliliğini gösterdiğimiz bağımsız olarak erişilebilir üç oda zonu içermektedir.
    Ziyaretçilerimiz teorik bilgi edinmenin yanı sıra, aşağıdaki gibi etkileri yakından deneyimleyebilirler:

    Zon 1 - Yapılandırma ve devreye alma da dahil olmak üzere oda sıcaklığı kontrolü ve oda işletim ünitelerimizin teknik özellikleri hakkında bilgi edinme.

    Zon 2 - İç havanın CO2 içeriğini düzenlemek için Belimo ZoneEase™ VAV kullanımı.

    Zon 3 - Odalarda tanımlanmış basınç koşullarını (örn. temiz odalar, ameliyathaneler) oluşturmak için VAV'ların kullanım seçenekleriyle ilgili deneyim.


RetroFIT+

Almanya ve Avrupa'daki gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileri, 2050 iklim hedefleri ile ilgili olarak iklim politikasında büyük zorluklarla karşı karşıyadır.

RetroFIT+ yaklaşımımızla bunu nasıl aşabileceğinizi gösteriyoruz:

  • Mevcut "HVAC" (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemleri yükseltilebilir ve iyileştirilebilir;
  • Belimo RetroFIT+ uygulamaları ayrıca yeni ulasal gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı olabilir ve binanın genel değerini artırabilir;
  • İklim hedeflerine ulaşılmasına ve bina teknolojisinin geleceğini sürdürülebilir bir şekilde nasıl şekillendirebileceğimize önemli bir katkıda bulunabiliriz;
  • Bina yönetimi sektöründeki karar vericiler, Belimo Değerlendirme Aracını kullanarak işletme maliyetlerini düşürebilir ve ayrıca binayla ilgili CO2 emisyonlarını azaltabilir.

Dijital ekosistem

Bina teknolojisi sistemleri arasında oluşturulan ağ, iklimlendirmeli binalarda konforu, güvenliği ve şeffaflığı artırır. Bu şeffaflık sayesinde hem yeni sistemlerde hem de Belimo RetroFIT+ veya renovasyon projelerinde çalıştırma optimize edilebilmekte ve genel enerji tüketimi düşürülebilmektedir. Belimo saha ekipmanlarının bir bina boyunca nasıl ağa bağlanabileceğini ve aynı fiziksel hatlar üzerinden çeşitli veri yolu katılımcıları arasında nasıl sınırsız miktarda veri alışverişi yapılabileceğini deneyimleyin. 

Size aşağıda belirtilenlerin nasıl gerçekleştiğini gösteriyoruz: 

  • Tek tek ünitelerdeki kontrol, geri bildirim ve parametrelere sınırsız erişim;
  • Geleneksel kablo bağlantısına sahip motor ve sensörlere kıyasla kablolama harcamalarının %90'a kadar düşürülmesi;
  • Zaman ve malzeme tasarrufu sayesinde montaj işlerinin daha basit ve daha ekonomik hale gelmesi; 
  • Binada daha düşük bir yangın yüküne ulaşılması.