Mi vagyunk az épületgépészet

  1. Kezdőlap

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Németország)

A Belimo évek óta elkötelezett amellett, hogy a tudás átadással elősegítse a szervezeten belüli képzést és oktatást, hogy az alkalmazottak és az ügyfelek egyaránt megszilárdíthassák a HVAC-ágazattal kapcsolatos ismereteiket az épületautomatizálási szakértelem és kiválóság fejlesztése érdekében.
 
Ezért a vállalat kibővítette a Drezda melletti Großröhrsdorfban található szerviz- és logisztikai központját egy további Belimo Experience Center egységgel, ahol a helyszíni képzést is biztosítani tudják.
 
Mindig arra törekszünk, hogy az elmélet és a gyakorlat könnyen érthetővé és élővé váljon!
 
Itt, mindössze 30 percre Drezdától, a Belimo terepi eszközeit valós üzemi körülmények között tanulmányozhatja. Számos kiállított berendezés mutatja be a legújabb hajtómű-, szelep-, érzékelő- és kommunikációs technológiát működés közben.
 
A bemutató középpontjában a következők állnak: 

1) Beltéri levegő minőség és komfort 
2) Fenntarthatóság (vagy energiahatékonyság/energiatakarékosság)
3) Biztonság
 
Ezeket az ügyfélközpontú CESIM® módszerrel mutatjuk be, amely biztosítja, hogy a „kicsi" Belimo termékeink milyen nagy hatással vannak a komfortra, az energiára, a biztonságra, a beszerelésre és a karbantartásra a globális HVAC rendszerstruktúrában.

  • The Cube
  • AHU laboratórium
The Cube

The Cube

A tematikusan kapcsolódó helyiségek mellett két modern oktatóterem is rendelkezésre áll, amelyek mindegyike 16 fő befogadására alkalmas. Ezek a termek teszik lehetővé a tudás kellemes légkörben történő átadását, ahol a látogatók jólétét is figyelembe vesszük.

A termek nagyméretű üvegfelületei és lenyűgöző belmagassága, amelyek harmonikusan helyezkednek el a gyártás és a kültéri terület között, zökkenőmentes átmenetet képeznek, természetes napfény árasztja el azokat, és kényelmes tanulási légkört biztosítanak.

  • Comfort Zone

    Comfort Zone

    A belélegzett levegő hatással van egészségünkre és termelékenységünkre. A légáramlás pontos vezérlése ezért minden tartózkodási zónában alapvető fontosságú. 

    Comfort Zone helyiségünkben bemutatjuk látogatóinknak: 

    • Hogyan biztosítják a jól megtervezett, változó légmennyiségű (VAV) szellőztető rendszerek a megfelelő mennyiségű friss levegő beáramlását és a szennyezett levegő ellenőrzött módon történő eltávolítását a helyiségből; 
    • A hőmérséklet, a relatív páratartalom, a CO2 és a VOC pontos mérésének fontosságát aktív és passzív érzékelőkből, valamint beltéri kezelőegységekből álló termékpalettánkkal;
    • Hogyan teszi lehetővé a Belimo energia osztó-gyűjtő a megbízható energiaelosztást, miközben a bevált Belimo golyóscsap technológiát használja az egyes zónák vezérlésére.
  • Tűzvédelem és füstmentesítés szimulátor

    Tűzvédelem és füstmentesítés szimulátor

    Tapasztalja meg a szimulált tűz- és füstforgatókönyvet tűzvédelmi és füstmentesítési termünkben. A videoanimáció, a hang és a fűtés úgy lett összehangolva, hogy olyan érzést keltsen, mintha a művelet kellős közepén lenne. A Belimo termékekkel pedig megtapasztalhatja a hatékony tűzvédelmi és füstmentesítő megoldások hasznát.

  • A műhely

    A műhely

    A kifejezetten a Cube számára tervezett szellőztetőrendszerünk lehetővé teszi:

    • A egyes komponensek felépítésének és működésének megismerését; 
    • A terepi eszközök szerepének megtekintését a rendszer teljesítményének optimalizálásában;
    • A terepi eszközeink játékos módon történő megismerését egy interaktív demófal segítségével.

    Meglátogathatja AHU-laborunkat is, hogy hasznosíthassa a megszerzett ismereteket.

  • Hands-On terület

    Hands-On terület

    A Hands On területet számos különböző rendszerelem bemutatására használjuk. Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapi gyakorlatban használt terepi eszközeink értékét és alapelveit szemléltessük az épületekben.

    Legyen szó akár új fűtés, szellőzés és légkondicionálás szakemberről, akár tapasztalt szakemberről, a Hands-On képzés minden szint számára izgalmas és változatos tanfolyamokat garantál a levegő- és vizes alkalmazások számos témakörében, mint például: 

    • Hogyan biztosítják megoldásaink a hőkomfortot és az energiamegtakarítást viszonylag alacsony beruházási költségek mellett;
    • A nyomásfüggetlen és a nyomásfüggő szelepek eltérő reakciói;
    • A statikus, adaptív vagy dinamikus hidronikus egyensúly közötti különbségek;
    • A Belimo Energy Valve™ és az elektronikus nyomásfüggetlen szabályozó golyóscsap (EPIV) teljes funkcionalitásának és konfigurációjának megismerése;
    • A szivattyú kimenetének szűkítése a szelepeknek köszönhetően;
    • És még sok más. 
AHU laboratórium

AHU laboratórium

Az egészséges beltéri levegő jelentős hatással van jólétünkre, teljesítményünkre és egészségünkre. A légkezelő egységek biztosítják az egészséges beltéri levegőhöz szükséges paraméterek, például a hőmérséklet, a relatív páratartalom és a CO2-tartalom fenntartását.
Az AHU-laborunk gyakorlati betekintést nyújt ügyfeleinknek a légkezelő egységek működési alapelveibe és az egyes részegységekbe, valamint átfogó áttekintést nyújt az összes alkalmazásspecifikus terepi eszközünkről. Ennek érdekében egy holisztikus rendszert hoztunk létre, amely három teljes értékű légkezelő egységből és három alkalmazásspecifikus zónából áll. Ez a természeténél fogva zárt rendszer egyedileg beállítható, lehetővé téve a különböző működési állapotok áttekintését és vizsgálatát.

  • AHU Test

    AHU Test

    Az AHU laboratórium középpontjában a légkezelő egység AHU Test (teszt) áll, amely a következő fontosabb elemeket tartalmazza:

    • Fűtés, hűtés, párásítás és párátlanítás az egészséges beltéri levegő minden fontos paraméterének vezérléséhez;
    • A HRS egység (HRS lemez, KVS, rotor) cseréje moduláris szerkezetben;
    • Speciális rendszerállapotok szimulációja, pl. hővisszanyerő rendszer jegesedés, szűrőszennyeződés.
  • AHU Weather

    AHU Weather

    Az AHU Weather légkezelő egységünk lehetővé teszi számunkra, hogy egész évre vonatkozóan alkalmazási eseteket mutassunk be. Ennek érdekében a következő határértékeken belül képes szimulálni a külső légállapotokat, és előkészíteni az AHU-Test-et:

    • -5 °C 95% relatív páratartalommal (téli körülmények)
    • 35 °C, 55% relatív páratartalommal (nyári körülmények)
  • AHU Thermal Load

    AHU Thermal Load

    Az épületben tartózkodó emberek és eszközök a hő- és nedvességkibocsátásukkal további termikus terhelést okoznak. 

    Az AHU termikus terhelésű légkezelő egységünk lehetővé teszi az ilyen termikus terhelések célzott szimulációját, és biztosítja azokat az AHU Test számára a kimeneti oldalon.

  • Zónák

    Zónák

    Az igényalapú helyiségvezérlő alkalmazása elengedhetetlen az egészséges beltéri levegő biztosításához, miközben optimalizálja a légkezelő egységek energiahatékonyságát. Ebben a folyamatban központi szerepet játszanak a változó légmennyiség-vezérlők (VAV). Laboratóriumunk három, egymástól függetlenül hozzáférhető helyiségzónát tartalmaz, amelyekben különböző gyakorlati forgatókönyvek alapján mutatjuk be a VAV-ok hatékonyságát különböző alkalmazási területeken.
    Az elméleti ismeretek elsajátítása mellett látogatóink testközelből is megtapasztalhatják a hatásokat, az alábbiak szerint:

    1. zóna - Helyiséghőmérséklet-szabályozás és a beltéri kezelőegységek műszaki lehetőségeinek megismerése, beleértve a konfigurációt és az üzembe helyezést.

    2. zóna - A Belimo ZoneEase™ VAV használata a beltéri levegő CO2-tartalmának szabályozására.

    3. zóna - Tapasztalat a VAV-ok felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban, amelyekkel meghatározott nyomásviszonyokat lehet létrehozni a helyiségekben (pl. tiszta helyiségek, műtők).


RetroFIT+

A németországi és európai ingatlanbefektetők és -fejlesztők komoly éghajlat-politikai kihívásokkal néznek szembe a 2050-es éghajlat-politikai célokkal kapcsolatban.

A RetroFIT+ megközelítésünkkel megmutatjuk, hogyan:

  • Korszerűsíthetők és fejleszthetők a meglévő HVAC-rendszerek (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) ;
  • Segíthetnek a retrofit megoldások az új szabályozási követelményeknek való megfelelésben és az épület általános értékének javításában is;
  • Járulhatunk jelentősen hozzá az éghajlati célok eléréséhez, és ahhoz, hogyan alakíthatjuk fenntartható módon az építési technológia jövőjét;
  • Használhatják az építőipari döntéshozók a Belimo Assessment Tool-t a kezelési költségeik és az épületekhez kapcsolódó CO2-kibocsátás csökkentésére.

Digitális ökoszisztéma

Az épülettechnológia hálózatba szervezése javítja a légkondicionált épületekben a komfortot, biztonságot és átláthatóságot. Ennek az átláthatóságnak köszönhetően a működést optimalizálni és a teljes energiafogyasztást csökkenteni lehet – akár RetroFIT+, akár felújítási projektről legyen szó. Tapasztalja meg, hogyan lehet a Belimo terepi eszközöket az egész épületben hálózatba kapcsolni, és hogyan lehet korlátlan mennyiségű adatot cserélni a busz különböző résztvevői között ugyanazon a fizikai vonalon keresztül. 

Megmutatjuk: 

  • Korlátlan hozzáférés az egyes eszközök vezérléséhez, visszajelzéséhez és paramétereihez;
  • Hogyan szűkíthetők a kábelezés költségei akár 90%-kal is a hagyományos kábelezésű hajtóművekhez és érzékelőkhöz képest;
  • A beszerelési munka egyszerűbbé és gazdaságosabbá válhat az idő- és anyagmegtakarítás miatt; 
  • Hogyan lehetne alacsonyabb a tűzterhelés az épületben.