Ativação do medidor de energia térmica

  1. Início

Qualificação para ativação dos medidores de energia térmica da Belimo

O medidor de energia térmica atende às exigências das normas CSA C900 e EN1434, com aprovação de tipo de acordo com a Measurement Canada AV-2478-C e a Diretriz Europeia de Instrumentos de Medição MID 2014/32/UE (MI-004).

O medidor de energia térmica da Belimo é um dispositivo multifuncional que pode atuar como medidor de aquecimento, de resfriamento, ou medidor de aquecimento/resfriamento. O medidor pode ser instalado na alimentação ou no retorno do sistema. Com o Belimo Assistant App, os usuários podem escolher a posição durante o comissionamento. A seleção da posição é conhecida como "ativação". O especialista autorizado que ativa o medidor de energia térmica precisa de uma conta Belimo Cloud com autorização adicional obtida por meio de um módulo de aprendizagem online. A ativação do medidor de energia térmica é realizada apenas uma vez, e é irreversível. É fundamental prestar muita atenção durante a ativação. Se for ativado incorretamente, o dispositivo realizará medições incorretas e precisará ser removido e substituído, a cargo do usuário.

Caso queira obter autorização para ativar medidores de energia térmica, siga estas quatro etapas:

1. Leia o manual de operação

O manual de operação fornecerá a orientação e a compreensão necessárias para realizar as funções de uma maneira correta e eficiente.

  • Manual de Operações do Medidor de Energia Térmica MID (pdf - 4,31 MB)

2. Conta Belimo Cloud

Inscreva-se para uma conta Belimo Cloud.

  • https://cloud.belimo.com/

3. Realize o módulo de aprendizagem

Realize este breve módulo de aprendizagem online e faça teste de conhecimento para se preparar para o comissionamento e a ativação.

  • Módulo de aprendizagem

4. Obtenha a autorização

Após a conclusão bem-sucedida do módulo de aprendizagem, a autorização será enviada para a conta Belimo Cloud e você estará qualificado para ativar medidores de energia térmica.