Aproveite todo o potencial dos
seus dispositivos Belimo

  1. Início

Belimo Assistant 2

O Belimo Assistant 2 oferece uma experiência de usuário intuitiva, permitindo que você visualize, analise e tome medidas proativas facilmente, com base nos dados do dispositivo. Além disso, nosso aplicativo oferece configurações simuladas e procedimentos de comissionamento guiados por fluxos de trabalho compatíveis ao usuário.

A configuração do dispositivo Copiar/Colar de fluxo de trabalho, melhora a eficiência da engenharia e minimiza os erros e riscos de configuração. Além disso, a visualização do desempenho do dispositivo em tempo real com o Live Trend, solução inteligente para problemas e relatórios sem papel, contribui para uma experiência operacional perfeita que poupa o tempo total de engenharia.

  • Consulte o Guia Rápido

Confira a Última Atualização

A mais recente versão do Belimo Assistant 2 traz visualizações personalizadas de dispositivos, insights em tempo real aprimorados, compartilhamento simplificado de configurações de dispositivos, suporte ao idioma turco e uma melhor experiência de usuário em dispositivos móveis e Windows. Ele foi desenvolvido para ajudá-lo a comissionar, operar e fazer a manutenção dos dispositivos Belimo de forma mais rápida e inteligente.

  • Visualizações personalizadas do dispositivo com os seus favoritos
  • Compartilhar e restaurar configurações de dispositivos
  • Funcionalidade Live Trend aprimorada com sensores e interruptores
  • Acessibilidade ampliada com suporte ao idioma turco
  • Experiência de usuário aprimorada para produtos Belimo novos e existentes
  • Saiba mais

Favoritos personalizados

Salve os dados que você mais usa como favoritos para ter acesso rápido e fácil a eles.

Mais informações em tempo real

Obtenha uma visão mais detalhada dos dados dos sensores e interruptores conectados com o monitoramento aprimorado do Live Trend.

Compartilhe configurações de dispositivos

Salve, importe, exporte e compartilhe configurações de dispositivos com colegas para facilitar a configuração e a reutilização.

Tornando Seu Trabalho Mais Fácil

Sem Necessidade de Ferramentas Extras para Continuar

Obtenha acesso rápido e prático aos dados do dispositivo usando smartphones habilitados para NFC sem ferramentas extras ou dispositivos conectados, permitindo operações eficientes a partir do momento em que os dispositivos são desembalados.

Minimize os Erros de Configuração

Inicie a operação dos dispositivos rapidamente com fluxos de trabalho de configuração guiados e replique as configurações sem esforço usando a configuração Copiar/Colar.

Menos Tempo para Resolução de Problemas

Reduza o tempo de resolução de problemas com diagnósticos ao vivo, monitoramento de integridade e resolução rápida de problemas diretamente pelo aplicativo.

Perguntas frequentes

O Belimo Assistant 2 inclui fluxos de trabalho inteligentes e recursos úteis

  • Gerencie e comissione com facilidade mais de 40 famílias de produtos Belimo, tudo em um único aplicativo intuitivo.
  • Use o Belimo Assistant 2 no seu dispositivo Android, iOS ou PC com Windows. Sem atrasos na configuração, basta instalar o aplicativo e começar a usá-lo.
  • Design modular com máxima compatibilidade, tanto para dispositivos Belimo antigos quanto para habilitados NFC.

Conecte o Dispositivo

Conecte seus dispositivos Belimo, verifique ou modifique as configurações e exiba dados de identificação, como: tipo, posição, designação, número de série e endereço de bus.

Dados de Saúde do Dispositivo

Facilidade no monitoramento ágil da integridade geral do sistema, na verificação dos detalhes de conexões e na visualização de dados em tempo real do dispositivo.

Conectividade de Última Geração

O Belimo Assistant Link é uma opção de conectividade nova e versátil, com ou sem fio, que garante a conexão ideal do Belimo Assistant 2 aos seus dispositivos Belimo.

Copiar a configuração do dispositivo

Poupe tempo e minimize tarefas repetitivas com a configuração Copiar/Colar, que permite replicar configurações para os mesmos tipos de dispositivos.

Maior proteção

Com um PIN, você mantém o controle das configurações do dispositivo. Mesmo que o dispositivo esteja instalado em locais acessíveis, suas configurações não podem ser substituídas.

Controle manual local

Substitua temporariamente o setpoint do dispositivo e visualize instantaneamente a resposta do sistema no Live Trend. Isso facilita identificar e solucionar problemas, verificar a operação dos dispositivos e balancear os sistemas com confiança.

Integração ao Belimo Assistant 2

Apoiamos sua jornada de integração com vídeos abrangentes de instruções.

 

  • Como configurar conexões

  • Como usar funções gerais

  • Como usar fluxos de trabalho

Perguntas Frequentes

  • O meu dispositivo de campo Belimo é compatível com o Belimo Assistant 2?

    O Belimo Assistant 2 é compatível com a maior parte da linha de produtos Belimo, ou seja, dispositivos antigos e dispositivos habilitados para NFC.

    Restrições se aplicam a produtos mais antigos (fabricados antes de 2006) e produtos especiais (por exemplo, BF-TopLine, VRP-M).

  • O meu celular ou laptop é compatível?

    O Belimo Assistant 2 é compatível com a maioria dos smartphones, tablets e computadores/laptops com Windows.

    As versões Android, Apple iOS e Windows descritas a seguir são compatíveis:

    • Android 11 ou superior
    • Windows 11 ou superior
    • iOS 18 ou superior

    Os dispositivos descritos a seguir não são compatíveis:

    • Dispositivos Linux
    • Apple MacBooks
  • Quais recursos do aplicativo funcionam nos modos ligado e desligado?

    No modo sem energia, os recursos disponíveis visam a programação do dispositivo, como seleção de sinais de controle, setpoints de aplicação e configuração de comunicações.

    No modo ligado, os recursos também incluem informações operacionais, como a posição do atuador, os valores do sensor e o status de integridade, bem como o acesso a fluxos avançados de trabalho que economizam tempo.

      Aplicativo Móvel Aplicativo para Computador2
      Desligado Ligado Apenas ligado
    Data      

    Ver/Alterar Dispositivos
    Parâmetros

    (✔)1 ✔ ✔
    Fluxos de Trabalho      
    Configuração (✔)1 ✔ ✔
    Gerenciamento de Propriedade Digital ✔ ✔ ✔
    Serviços de Nuvem ✔ ✔ ✔
    Tendências em Tempo Real ✖ ✔3 ✔
    Copiar/Colar Configuração (✔)1 ✔ ✔
    Desabilitar NFC ✖ ✔ ✔
    Habilitar Power over Ethernet (PoE) ✔ ✔ ✔
    Ações      
    Redefinir Configuração ✖ ✔ ✔
    Reinicializar Dispositivo ✖ ✔ ✔
    Exportar Configuração (✔)1 ✔ ✔
    Informações Gerais      
    Informação do Local ✔ ✔ ✔
    Informações Sobre o Produto ✔ ✔ ✔
    Componentes do Dispositivo ✖ ✔ ✔
    Relatórios (✔)1 ✔ ✔
    Saúde      
    Saúde ✖ ✔ ✔

    1: O modo desligado oferece dados relacionados à configuração. O modo ligado oferece uma lista completa de parâmetros operacionais e de configuração.

    2: A conexão USB exige ZTH União Europeia/EUA/AP (conversor USB/MP)

    3: A função de tendências em tempo real exige ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)
     

    Nota:
    as funções disponíveis de dados, fluxos de trabalho, ações e integridade dependem do dispositivo Belimo conectado. Para obter informações detalhadas, consulte a folha de dados do dispositivo Belimo específico.

  • Se eu não tiver um dispositivo de campo físico disponível, posso simular uma conexão com um dispositivo de campo virtual com o Belimo Assistant 2?

    Sim, o Modo de Demonstração pode simular uma conexão a um dispositivo de campo virtual com o Belimo Assistant 2, caso você não tenha um dispositivo de campo físico disponível. O Modo de Demonstração permite que você exiba a interação do usuário e explore as funcionalidades do aplicativo. Ele é utilizado apenas para fins de demonstração. Observe que os fluxos de trabalho exigem um dispositivo físico.

    Nota: o Modo de Demonstração pode ser ativado no aplicativo em Configurações > Configurações Gerais > Modo de Demonstração > Ativado. O botão Simular Dispositivo irá aparecer na seção Início.

  • Quais idiomas são compatíveis?

    O aplicativo conta com oito idiomas:

    • Inglês (EUA)
    • Alemão
    • Espanhol
    • Italiano
    • Chinês simplificado
    • Francês
    • Russo
    • Turco

    Nota: é possível ajustar o idioma do aplicativo em Settings > General Settings > Language (Configurações, Configurações gerais, Idioma)

Downloads

  • Folheto – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,64 MB)
  • Consulte o Guia Rápido
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 – Nota da versão de lançamento
  • Belimo Assistant Link