RetroFIT+ para maior conforto e eficiência energética

  1. Início

Maximize a eficiência: atualizações do sistema AVAC para renovação de edifícios

  • Brochura do RetroFIT+ (pdf - 3,9 MB)
  • Belimo IAQ Brochure (pdf - 3,77 MB)

Atualizações de AVAC com nossas soluções de modernização

Selecione seu nível de impacto:

Todos os edifícios enfrentam desafios, sejam grandes ou pequenos. A abordagem eficaz desses desafios pode assegurar inúmeros benefícios. Ajustes simples podem criar resultados impressionantes. Além disso, com um pouco mais de esforço, é possível alcançar um impacto ainda maior.Adaptar o sistema de aquecimento e resfriamento oferece vantagens consideráveis, mas nem sempre é necessário. Na Belimo, acreditamos em dar pequenos passos para obter ganhos significativos – "Small devices, big impact".

Sabemos qual é o ponto ideal: maximizar a economia de energia, aumentar a eficiência do sistema e elevar os níveis de conforto. Não importa se você procura uma melhoria simples, uma reforma significativa ou algo intermediário, temos a tecnologia e a experiência necessárias para ajudar.

Melhorias simples
para economizar até 20%

  • Saiba Mais

Atualize seu sistema
e economize até 35%

  • Saiba Mais

Maximize a eficiência
e economize até 55%

  • Saiba Mais
  • RetroFIT+
  • Histórias de Sucesso
RetroFIT+

Seis motivos para você investir na modernização do seu edifício

Motivo 1Economia de Energia

O retrofit de sistemas AVAC pode aumentar consideravelmente a eficiência energética, o que ajuda a reduzir o consumo e os custos de energia.

Motivo 2Maior Conforto

O retrofit pode melhorar a qualidade do ar interno e o conforto térmico, o que cria um ambiente mais saudável e agradável para os ocupantes.

Motivo 3Aumento do Valor do Imóvel

Edifícios com eficiência energética são mais atraentes para compradores e locatários, o que aumenta o valor do imóvel e as taxas de ocupação.

Motivo 4Preservação de Recursos

O retrofit aumenta a vida útil dos edifícios existentes, o que reduz a necessidade de novas construções e preserva os recursos naturais.

Motivo 5Redução de Emissões

Os edifícios são responsáveis por aproximadamente 40% das emissões globais de CO2. A modernização ajuda a reduzir as emissões operacionais, o que contribui para os esforços de atenuar os efeitos da mudança climática.

Motivo 6Incentivos e Conformidade

Os governos disponibilizam incentivos para projetos Belimo RetroFIT+ comerciais, e em algumas regiões, existe a obrigatoriedade de cumprir os requisitos energéticos relacionados a edifícios.

Conheça maneiras de obter economia de energia em diversos tipos de edifícios com a soluçãoRetroFIT+

Otimizar o consumo de energia pode beneficiar todos os tipos de edifícios, mas cada um possui perfil de carga e requisitos específicos. Abordagens personalizadas garantem eficiência, qualidade do ar e conforto para os ocupantes. A modernização é um componente importante do ciclo de vida de qualquer edifício e pode ter um enorme impacto na eficiência de uma instalação. Nossa equipe possui décadas de experiência no setor de AVAC, oferecendo produtos com resultados comprovados. Vamos conhecer juntos como o RetroFIT+ pode revolucionar o consumo de energia no seu edifício:

  • Escolas

    A dinâmica das estações

    Como a ocupação está diretamente relacionada aos horários de aula e férias, o consumo de energia de uma instalação de ensino deve corresponder ao respectivo perfil de carga. Com uma ocupação média de 7 horas por dia no período escolar, esses edifícios poderiam diminuir o consumo de energia e os custos associados em 30% ao reduzir a utilização das 18h às 8h, quando a capacidade total do edifício não é utilizada.

    Ao coordenar o consumo de energia com os níveis de ocupação, tanto em relação ao horário quanto à utilização de áreas específicas (salas de aula, ginásio, biblioteca, etc.), os alunos podem ficar mais confortáveis e com maior possibilidade de concentração graças à qualidade do ar monitorada e controlada. Além disso, o consumo mais eficiente de energia pode ter um impacto positivo nas instituições financiadas com recursos públicos e em suas respectivas obrigações fiscais.

    As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo

    Com os dispositivos da Belimo, é possível melhorar a eficiência energética e o conforto, além de aprimorar a qualidade do ar interno.

    • Mudar para um sistema de vazão variável
    • Implementar tomada de decisões com base em dados
    • Aproveitar a ventilação controlada por demanda
  • Hospitais

    Energia contínua para cuidados ininterruptos

    Em hospitais, o fornecimento de energia é necessário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, é necessário uma flexibilidade significativa em termos de aquecimento, resfriamento e ventilação, bem como recursos de balanceamento dinâmico a fim de proporcionar a quantidade adequada de aquecimento ou resfriamento para cada área do edifício.

    Diferentes tipos de edifícios possuem diferentes níveis de utilização de energia, de acordo com a natureza da respectiva função. Ar condicionado, aquecimento e água quente residencial são responsáveis por aproximadamente 73% do consumo de energia em hospitais.

    As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo

    Hospitais e outros estabelecimentos de saúde funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A disponibilidade e a confiabilidade do sistema AVAC são fundamentais para promover o conforto e o ar interno saudável em termos de controle de infecções e segurança. Com os produtos da Belimo, é possível garantir a disponibilidade, o conforto térmico, a ventilação adequada e a eficiência energética, além de permitir um planejamento de espaço mais flexível e facilidade na solução de problemas:

    • Mudar para um sistema de vazão variável
    • Implementar tomada de decisões com base em dados
    • Aproveitar a ventilação controlada por demanda
  • Edifícios Comerciais

    Aquecimento e resfriamento que desligam automaticamente quando termina o expediente

    Como a ocupação em edifícios de escritórios ocorre apenas durante o horário comercial, o consumo de energia deve ser otimizado em relação ao horário de funcionamento. Com uma ocupação média de 9,3 horas por dia, esses edifícios podem diminuir o consumo de energia e os custos associados em 30% ao reduzir a utilização das 20h às 6h, quando a capacidade total do edifício não é utilizada. Isso significa que não é necessário fornecer energia de aquecimento ou resfriamento para um edifício vazio, o que reduz os custos de energia e as emissões. O balanceamento dinâmico garante o conforto mesmo com alterações no nível de ocupação.

    Em edifícios de escritórios, o ar condicionado, o aquecimento e a água quente residencial são responsáveis por aproximadamente 56% do consumo de energia.

    As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo

    A ocupação média é de 9,3 horas por dia. Ao ajustar dinamicamente a utilização de energia para adequação ao perfil de carga e às taxas de ocupação, é possível economizar mais de 30% de energia das 20h às 6h, quando o edifício está com pouca ou nenhuma utilização. Com os dispositivos da Belimo, é possível melhorar a eficiência energética, o conforto e a integridade do edifício, além de permitir um planejamento de espaço mais flexível, o que facilita a tarefa de encontrar locatários para alugar um espaço de escritório:

    • Mudar para um sistema de vazão variável
    • Implementar tomada de decisões com base em dados
    • Aproveitar a ventilação controlada por demanda
  • Hotéis

    Conforto em Primeiro Lugar

    Assim como escritórios e escolas, a capacidade total dos hotéis não é utilizada continuamente o dia todo. Entretanto, hotéis geralmente têm a maior ocupação a partir do final da tarde e ao longo da noite, enquanto os hóspedes dormem. A prioridade máxima dos hotéis é oferecer uma estadia confortável aos hóspedes. Garantir a boa qualidade do ar, níveis de ruído discretos e um ambiente higiênico também são essenciais nesse contexto.

    Em hotéis, o ar condicionado, o aquecimento e a água quente são responsáveis por aproximadamente 58% do consumo de energia.

    As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo

    Economia de 30% de energia devido à redução do consumo enquanto o edifício está desocupado.

    A ocupação média é de 9,3 horas por dia. Ao ajustar dinamicamente a utilização de energia para adequação ao perfil de carga e às taxas de ocupação, é possível economizar mais de 30% de energia das 20h às 6h, quando o edifício está com pouca ou nenhuma utilização. Com os dispositivos da Belimo, é possível melhorar a eficiência energética, o conforto e a integridade do edifício:

    • Mudar para um sistema de vazão variável
    • Implementar tomada de decisões com base em dados
    • Aproveitar a ventilação controlada por demanda
  • Edifícios de uso misto

    Sistema ágil para atender a vários locatários

    Embora shopping centers, instalações esportivas, aeroportos e centros de convenções tenham funções diferentes, esses edifícios têm algo em comum: tráfego flutuante de ocupantes e a necessidade de manter um alto nível de conforto e um balanceamento dinâmico, de forma a garantir uma alta disponibilidade de energia de resfriamento e aquecimento. O sistema instalado deve ser ágil, pois as demandas mudam com frequência para acomodar as alterações no planejamento do espaço. Além disso, como esses edifícios geralmente abrigam vários locatários, é necessário considerar a possibilidade de oferecer a cada espaço uma fatura de energia certificada em cada centro de custo individual.

    O consumo de energia proporcional dos edifícios de uso misto é muito diferenciado. Os padrões de consumo de energia dependem de diversos fatores, como a finalidade, a idade, o tamanho, a localização geográfica e o tipo de equipamento utilizado na instalação. Em edifícios de uso misto, os sistemas AVAC são responsáveis pela maior proporção do consumo de energia.

     

    As soluções RetroFIT+ que você precisa: ofertas exclusivas da Belimo

    Embora os edifícios de uso misto, como shopping centers e instalações esportivas, tenham finalidades e funções diferentes, ambos compartilham níveis de ocupação flutuantes e a alta demanda e disponibilidade de energia para aquecimento e resfriamento. Com os dispositivos da Belimo, é possível balancear dinamicamente as cargas de aquecimento e refrigeração, otimizando assim os padrões de consumo de energia e a ventilação, de acordo com os níveis de ocupação.

    • Mudar para um sistema de vazão variável
    • Implementar tomada de decisões com base em dados
    • Aproveitar a ventilação controlada por demanda

Belimo RetroFIT+ App

O Belimo RetroFIT+ App oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar a substituição perfeita para seus atuadores, válvulas e sensores obsoletos ou defeituosos da Belimo e de diversas outras marcas.

Seja para aplicações para água ou ventilação, para modernização ou substituição do sistema, nosso aplicativo apresenta rapidamente o produto Belimo ideal, que melhor atende às suas necessidades e oferece máxima qualidade e desempenho.

O RetroFIT+ App facilita a criação e o planejamento de projetos de modernização Belimo.

  • Disponível na App Store
  • Google Play
  • Belimo RetroFIT+ Ferramenta de Substituição de Produtos (versão para desktop)

Como utilizar o Belimo RetroFIT+ App para encontrar uma substituição

Enviar uma solicitação para o serviço de suporte

Pesquisar o nome de um produto

Pesquisar parâmetros

Histórias de Sucesso

Como você pode modernizar um arranha-céu de 40 anos sem um grande investimento de capital?

No icônico Four Embarcadero Center, em San Francisco, um chiller a água antigo equipado com válvulas globo de 2 vias dependentes de pressão e atuadores pneumáticos, estava enfrentando problemas com baixo diferencial de temperatura, aumento dos custos de energia e nenhuma visibilidade do desempenho hidrônico.

A modernização do edifício com as Energy Valves da Belimo converteu o sistema legado em um controle independente de pressão. O resultado: diferencial de temperatura aprimorado, visibilidade do sistema em tempo real e falhas ocultas reveladas. A atualização reduziu o uso de energia da instalação de refrigeração em 28%, proporcionando cerca de US$ 131.000 em economia anual de custos de energia.

  • História de Sucesso – Embarcadero (pdf - 3,83 MB)

82% de economia de energia em alto mar: a Allseas otimiza sua frota com a Belimo Energy Valve™

A Allseas, empresa líder mundial no setor de energia offshore, está estabelecendo novos padrões de eficiência em AVAC. Para garantir a operação sustentável da frota e o conforto de até 500 funcionários por embarcação, os sistemas de aquecimento e resfriamento dos navios da Allseas estão sendo gradualmente equipados com Belimo Energy Valves.

Um destaque especial dessas medidas é a modernização do “Pioneering Spirit”, o maior navio de construção do mundo. A embarcação, capaz de içar plataformas offshore com peso de até 60.000 toneladas em uma única elevação, alcançou resultados impressionantes com a instalação de 175 Energy Valves: o consumo de corrente das bombas foi reduzido de 600 kW para 120 kW — uma economia de energia de 82%.

Graças a essa medida específica com a Belimo RetroFIT+, a Allseas economiza atualmente cerca de 700.000 euros em custos de energia por ano. Como resultado dessas economias significativas, o prazo de retorno do projeto é de apenas três anos. Isso significa que a empresa está contribuindo significativamente para a eficiência econômica e para a redução da pegada ecológica do setor offshore.

Assista ao nosso vídeo para saber como a Allseas está utilizando a tecnologia inovadora de válvulas da Belimo para maximizar a eficiência energética no mar e reduzir significativamente os custos operacionais.

Consumo de gás reduzido pela metade: economia de energia da Belimo com a modernização da unidade de Großröhrsdorf

A Belimo está comprometida em aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO₂ em edifícios. Um exemplo de nossa iniciativa é a atualização do sistema de aquecimento em nossa unidade de Großröhrsdorf, na Alemanha, que cobre uma área de aproximadamente 19.000 m2.

Antes da intervenção de nossos especialistas de RetroFIT+, o local consumia 750.000 kWh de gás por ano. Por meio de uma série de ajustes direcionados e medidas de modernização, reduzimos com sucesso esse consumo pela metade, resultando em uma economia anual de 75 toneladas de CO₂.

O período de retorno do investimento foi de aproximadamente um ano, e a economia anual chega a 38.000 euros.

Assista ao nosso vídeo e veja as etapas práticas com as tecnologias que a Belimo empregou para diminuir o uso de energia, reduzir os custos e contribuir positivamente para o meio ambiente.

Belimo Energy Valve™ ajuda administrador de imóveis na cidade de Nova York a reduzir as emissões de carbono em 40%

Em resposta a uma rigorosa legislação local, na cidade de Nova York, dedicada à melhoria da eficiência energética e à redução das emissões de carbono em grandes edifícios a partir de 2024, uma importante empresa de gerenciamento de imóveis investiu na atualização em um dos seus principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, habilitado para a Internet das Coisas (IoT), projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.

A atualização reduziu drasticamente o uso de energia e os custos, o que resultou em uma economia superior a US$ 1 milhão em eletricidade apenas em 2023. O esforço também rendeu à Paramount US$ 2,1 milhões em incentivos de serviços públicos, alinhou os edifícios aos objetivos de redução de carbono para 2030 e garantiu as principais certificações de sustentabilidade. Isso marca um avanço significativo em direção ao objetivo de neutralidade de carbono para 2050, o que demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a eficiência.

Assista ao vídeo e saiba mais sobre reduções de CO2 e economia de custos.

  • História de sucesso – Paramount Group (pdf - 3,95 MB)

RetroFIT+ fez com que não fosse necessária a instalação de um novo chiller, o que permitiu à Providence College economizar milhões

Fundada em 1917, a Providence College tem quarenta edifícios no campus. Com uma ampliação em curso planejada, o fornecimento de água fria estava próximo da capacidade máxima. Como atender a essa demanda crescente sem instalar um novo chiller e economizar nos custos de resfriamento e bombeamento? A modernização dos edifícios do campus leste com a Belimo Energy Valve™ ofereceu a solução ideal e está ajudando a instituição a alcançar os seus objetivos ambientais.

  • Success Story - Providence College EV, EUA (pdf - 4,88 MB)
  • Perguntas frequentes sobre RetroFIT+

Eficiência nunca foi tão fácil: uma história da Belimo Energy Valve™

A modernização do histórico Hotel Admiral Bergen (Noruega) já estava em pleno andamento quando Geir Hovden, da DNB Commercial Real Estate, tomou conhecimento da Belimo Energy Valve™ por meio de um episódio do podcast Practical PropTech. Esse episódio analisou em detalhes como tecnologias de ponta, como a Belimo Energy Valve™, têm transformado a maneira como gerenciamos operações de edifícios e economizamos energia. Embora já se estivesse no meio do projeto, foi imediatamente decidida uma mudança, que levou a equipar o sistema hidrônico do hotel com Energy Valves. Essa decisão gerou resultados impressionantes, incluindo maior eficiência operacional, economia considerável de custos e uma contribuição substancial para os objetivos de sustentabilidade do hotel.

Assista ao vídeo e saiba como a nossa inovação facilita as instalações e oferece informações valiosas para um gerenciamento de edifícios melhor e mais inteligente. 

Veja o que nossos clientes estão dizendo

Para Gerentes de Imóveis e Proprietários de Edifícios

Para Gerentes de Projetos e Instalações

Modernização de edifícios para alcançar eficiência energética e sustentabilidade

Após reavaliação e novo comissionamento, o Brookfield Place agora economiza 8,9 milhões de litros de vazão de água por dia. Isso apenas no sistema de aquecimento principal.

Belimo RetroFIT+ ajuda edifícios existentes a obter economia de energia

No início dos anos 2000, a faculdade comunitária de Western Wyoming atualizou as unidades de tratamento de ar, controladas pneumaticamente para o controle digital direto (DDC). Entretanto, nada foi feito com relação às válvulas de controle e atuadores pneumáticos das serpentinas de água quente e gelada, bem como os atuadores de volume de ar variável (VAVs) de canal simples e duplo. Em 2021, o equipamento pneumático antigo começou a apresentar falhas e a instituição deu início a um novo projeto de modernização para implementar totalmente o controle digital.

  • História de sucesso – Western Wyoming College, EUA (pdf - 3,64 MB)

Clique no mapa para encontrar um edifício de referência


Nossos Produtos RetroFIT+

Atuadores, válvulas e sensores garantem sistemas AVAC confiáveis e funcionais. Equipamentos danificados ou que não funcionam corretamente podem causar a degradação e o desempenho insatisfatório do sistema, o que causa desperdício de energia, desconforto dos ocupantes e aumento dos custos. A Belimo oferece soluções RetroFIT+ padrão e personalizadas que aumentam o desempenho, a eficiência e a confiabilidade, com entrega rápida e uma garantia de 5 anos.

Tecnologia que salva vidasAtuadores Fire & Smoke

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Controle de Ar ConfiávelAtuadores para Damper

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Restauração Conveniente do ServiçoAtuadores da Válvula de Controle

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Válvulas de Zona de Tamanho CompactoAtuadores de Válvula de Zona

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Aumento da EficiênciaAtuadores de Válvula Borboleta

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Maior FlexibilidadeAtuadores da Válvula Globo

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Rápido e ConvenienteEconomizer

  • Compre Agora
  • Saiba Mais

Facilidade de InstalaçãoSensores/Medidores

  • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
  • Saiba Mais

FAQ

  • O que significa modernização AVAC?

    A modernização se refere ao processo de fazer melhorias ou atualizações em sistemas ou estruturas existentes. No contexto de edifícios, a modernização normalmente envolve a atualização ou modificação de sistemas AVAC, iluminação, isolamento ou outros componentes para otimizar a eficiência energética, melhorar o desempenho e ampliar a vida útil do edifício. A modernização de AVAC pode envolver a substituição de equipamentos desatualizados, a instalação de novos controles ou sensores, a melhoria do isolamento e a implementação de outras medidas de melhoria de eficiência para reduzir o consumo de energia e melhorar o conforto interno.

  • Por que a modernização de edifícios é importante?

    A modernização de edifícios é importante porque permite a atualização e a melhoria de sistemas AVAC existentes. Isso pode resultar em maior eficiência energética, maior conforto e menor impacto ambiental. Belimo RetroFIT+ também pode ajudar a atender a novos requisitos regulatórios e melhorar o valor geral do edifício, além de também contribuir para um futuro mais ecológico. 

  • O que é RetroFIT+?

    O "+" significa o valor adicional que a Belimo agrega a projetos Belimo RetroFIT+. A Belimo oferece muitos produtos perfeitamente adequados para projetos de renovação, incluindo atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores. Se for necessário um adaptador ou uma linkage, nossa ampla linha de acessórios Belimo RetroFIT+ garante um processo simples de instalação no local. Se nossas ofertas padrão não incluírem o produto de substituição ideal, também oferecemos a opção de produtos e linkages personalizados. Mas nossa consultoria de aplicações e suporte vai muito além de simplesmente o aspecto do produto. Os gerentes de vendas e especialistas em aplicações da Belimo têm o compromisso de ajudar você a determinar a abordagem ideal para seu projeto de renovação.

  • Qual é o custo da modernização de um sistema AVAC?

    O custo da modernização de um sistema AVAC pode variar devido a diversos fatores, como o porte do edifício, a complexidade da modernização, os componentes específicos que serão atualizados e as condições do mercado local. É importante analisar cada projeto individualmente para determinar uma estimativa precisa de custo. A Belimo oferece diversas opções Belimo RetroFIT+ para sistemas AVAC. Independentemente de buscas por uma melhoria secundária, uma transformação completa ou qualquer outra ação, temos a tecnologia e o conhecimento necessários para ajudar no processo, além de termos a capacidade de oferecer uma estimativa adequada de custo.

  • Perguntas frequentes sobre RetroFIT+

Fale conosco hoje mesmo para otimizar seu sistema AVAC com RetroFIT+

Na Belimo, estamos à sua disposição para orientá-lo sobre a solução que melhor atenda às suas necessidades e permita que você reduza custos com energia e as emissões de carbono, com foco em um futuro mais sustentável.

Mudamos o mundo para ser mais eficiente. Participe dessa iniciativa!

Encontre seu representante local

Outros materiais e conteúdos associados a RetroFIT+

  • Belimo RetroFIT+ Ferramenta de Substituição de Produtos
  • Documentação técnica do RetroFIT+ (pdf - 21,67 MB)
  • Brochura do RetroFIT+ (pdf - 4,99 MB)
  • Formulário Retrofit de válvula esfera (xlsm - 213 KB)
  • Formulário Retrofit de válvula borboleta (xlsm - 174 KB)
  • Formulário Retrofit de válvula globo (xlsm - 144 KB)
  • Formulário de atualização do atuador do amortecedor (xlsm - 138 KB)
  • Compreensão e Preenchimento de Formulários de RetroFIT+
  • Visão Geral – Belimo RetroFIT+
  • Outros materiais e conteúdos