2. RetroFIT+
  3. Válvula de controle/atuadores

LVB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
LVB24-SR

LVB24-SR

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
1 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA
Força
500 N [115 lbf]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,75" [19 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
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
S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC