B220HT731+LRB24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B220HT731+LRB24-3

B220HT731+LRB24-3

Válvula de controle caracterizada (HTCCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 7.31 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
7.31 
Fluido
água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2,5 VA