B225HT1856+LRB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B225HT1856+LRB24-SR

B225HT1856+LRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (HTCCV), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 18.56 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
18.56 
Fluido
água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.4 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3 VA