EP075P6+LRTX-E HH2



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EP075P6+LRTX-E HH2

EP075P6+LRTX-E HH2

Electr. EPIV de 6 vias para PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, Diâmetro nominal 3/4" [20], Rosca interna, Temperatura do fluido 43...176°F [6...80°C ]
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
6 vias
Vazão
11
Vazão ajustável
4,2...100% de Vnom
Fluido
Água, água com vol. de até no máx. 60% de glicol
Temperatura do fluido
43...176°F [6...80°C ]
Pressão diferencial
∆pmáx 16 psi
Pressão nominal do corpo
232 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Taxa de vazamento {Tools}
0% de vazamento, taxa de vazamento A
Conexão do tubo
Rosca interna
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
4.8 W
Consumo de energia (retenção)
4.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8,1 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm²
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
Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZR-004

ZR-004

Suporte de montagem para válvula de 6 vias Diâmetro nominal 15/20

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Sensores

22HH-500X

22HH-500X

Interruptor de condensação, switch/relay, Sensor externo, Comprimento do cabo 6.5 ft [2 m], LED