3. Válvulas de zona

Z3050QPF-H



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z3050QPF-H

Z3050QPF-H

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 2.7 
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
2.7 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
∆pmáx 40 psi
Pressão nominal do corpo
250 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Press fit
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)