3. Válvulas esfera

B2050VS-02+LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B2050VS-02+LF120 US

B2050VS-02+LF120 US

Válvula esfera (VS), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 2 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
2 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
600 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
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
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54