G6100C+EVB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G6100C+EVB24-SR

G6100C+EVB24-SR

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 170 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
170 
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
Bronze
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
1,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V