G6100LCS+AVKB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G6100LCS+AVKB120-3

G6100LCS+AVKB120-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 170 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
170 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6,5 VA