G6100LCS+AVKX24-MFT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G6100LCS+AVKX24-MFT

G6100LCS+AVKX24-MFT

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 170 
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
170 
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
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
9,5 VA