G6150CS+AVKB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G6150CS+AVKB120-3

G6150CS+AVKB120-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 6" [150], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 360 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
360 
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
6" [150]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
3.5 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6,5 VA
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição de aço inoxidável