G665CS+AVKB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G665CS+AVKB120-3

G665CS+AVKB120-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 65 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
65 
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
2.5" [65]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6,5 VA