G7100D+EVX120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G7100D+EVX120-3

G7100D+EVX120-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 4" [100], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 154 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
154 
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
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
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
CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Ver Agora