Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Valores de medição
-
- NO₂ (Dióxido de nitrogênio)
- Temperatura
- Sinal de saída
- Bus CAN
- Faixa de medição da temperatura
- -4...122°F [-20...50°C]
- Faixa de medição de gás
- NO₂: 0...10 ppm
- Comunicação
- Bus CAN
Detector de gás, NO₂, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN, Número de entradas binárias 1
Dados de Projeto: Dados de Projeto
Caixa de proteção à prova de respingos
Caixa de proteção de montagem no canal
Security screw kit: includes 20 security torx captive screws, 1 allen key (security torx, T20)
Transformador, 100 VA
Kit de montagem alto-baixo
Transformador, 50 VA
Unidade de relé, Bus CAN, 4 relés
Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 binary input, 1 relé, 2 saídas analógicas
Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 binary input, 2 relés
Módulo de comunicação, Bus CAN
Aviso sonoro e alarme estroboscópico externos, Âmbar, AC/DC 24 V, Intensidade luminosa do estroboscópio: 20 cd, 6 padrões de luz estroboscópica, volume do aviso sonoro: 108 dB, ajustável por potenciômetro, 32x tones
Aviso sonoro e alarme estroboscópico externos, Azul, AC/DC 24 V, Intensidade luminosa do estroboscópio: 15 cd, 6 padrões de luz estroboscópica, volume do aviso sonoro: 108 dB, ajustável por potenciômetro, 32x tones
Aviso sonoro e alarme estroboscópico externos, Limpar, AC/DC 24 V, Intensidade luminosa do estroboscópio: 64 cd, 6 padrões de luz estroboscópica, volume do aviso sonoro: 108 dB, ajustável por potenciômetro, 32x tones
Módulo sensor NO₂ (Dióxido de nitrogênio), 0...10 ppm,