2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para tubulação (Água)

22WDP-514



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de pressão diferencial do líquido, 0...3.4 bar, 0...50 psi, ativo, 0...10 V
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
Conexão elétrica
Plugue do conector
Valores de medição
Pressão diferencial
Sinal de saída
0...10 V
Faixa de medição da pressão
0...3.4 bar
Faixa de medição da pressão
0...50 psi
Tensão de saída [Range]
1x 0...10 V, resistência mín. 2 kΩ
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
A-22WP-A03

A-22WP-A03

Conector do tubo, Latão, Tubo de 0,24 "[6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Conector do tubo, Aço inoxidável, Tubo de 0,24 "[6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Conector do tubo, Latão, Tubo de 0,3 "[8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Conector do tubo, Aço inoxidável, Tubo de 0,3 "[8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Conjunto de 2 pcs.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Suporte de montagem para 22WDP- .., Metal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Coletor de 3 válvulas com suporte, para instalação e isolamento de sensores de diferencial de tubulação