3. Válvulas esfera

B2050VS-15+LF24 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B2050VS-15+LF24 US

B2050VS-15+LF24 US

Válvula esfera (VS), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 15 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
15 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
600 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
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
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF