Especificações
Especificações da Válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 0.46
- Fluido
- água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
- Pressão nominal do corpo
- 600 psi
- Pressão de fechamento
- 200 kPa
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 0.5" [15]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (retenção)
- 1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 4 VA
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2