3. Válvulas de água potável

B2200PW-S+AFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B2200PW-S+AFRB24

B2200PW-S+AFRB24

Válvula de água potável, 2 vias, Diâmetro nominal 50, Rosca interna, ps, Temperatura do fluido -4...212°F [-20...100°C]
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
2,5 W
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
206 
Certificado de água potável
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Água potável
Temperatura do fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Pressão nominal do corpo
600 psi CWP
Conexão do tubo
Rosca interna
Tamanho de válvula
2" [50]
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)