3. Válvulas esfera

B225VS+AFB24-X1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B225VS+AFB24-X1

B225VS+AFB24-X1

Válvula esfera (VS), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 68 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
68 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
600 psig WOG psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W