3. Válvulas esfera

B249VS+2*AFBUP-X1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B249VS+2*AFBUP-X1

B249VS+2*AFBUP-X1

Válvula esfera (VS), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 108 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
108 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
600 psig WOG psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
36 VA