B309B+TFRB24-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B309B+TFRB24-S

B309B+TFRB24-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 0.8 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
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
0.8 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
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
2 W
Consumo de energia (retenção)
1,3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPDT