3. Válvulas esfera

B315L+LF24-3 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B315L+LF24-3 US

B315L+LF24-3 US

Válvula esfera (BV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 6.4 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
6.4 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
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
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF