3. Válvulas esfera

B320L+LF120-S US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B320L+LF120-S US

B320L+LF120-S US

Válvula esfera (BV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 12.8 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off, 1x SPDT
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
12.8 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Switches auxiliares
1x SPDT
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF