EP125+NRX-E



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EP125+NRX-E

EP125+NRX-E

Configurável
Electr. EPIV de 2 vias para PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, Diâmetro nominal 1 1/4"[32], Rosca interna, GPM 28.5, 14...250°F [-10...120°C]
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
28.5
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
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
Taxa de vazamento {Tools}
0% de vazamento
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
1.25" [32]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
4.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.4 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
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
Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Próxima geração de válvulas independentes de pressão da Belimo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Webinar sobre soluções de resfriamento de centro de dados: controle de pressão diferencial de placa fria

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo está revolucionando o resfriamento de centro de dados