• Termos e Condições de Venda e Garantia
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
    • Termos e Condições de Venda e Garantia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100-150SHP+PRBUP-3-T



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100-150SHP+PRBUP-3-T

F6100-150SHP+PRBUP-3-T

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
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
150
Numero de vias
2 vias
Kv
451 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
23 W
Consumo de energia (retenção)
7.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 23 VA / com 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Arquivo

  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank