Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução) FS
- 15 VA
- Consumo de energia (retenção) FS
- 2,5 W, 3,5 VA, Batente final 25 VA, 1 Um fusível lento *
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 24 VA
- Torque
- 30 in-lb [3.5 Nm]
- Tipo de controle
- On/Off
- Sentido do movimento do motor
- selecionável pela montagem ccw / cw
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 15 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <15 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]