3. Válvulas globo

G6125LCS+EVX24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
G6125LCS+EVX24-3

G6125LCS+EVX24-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 5" [125], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 263 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
Classe ANSI
125
Numero de vias
2 vias
Kv
263 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
5" [125]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
3,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
Tipo de controle
3 pontos
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
ZG-GV15

ZG-GV15

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição bronze

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes e diagnósticos

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC