G6150CS+EVX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G6150CS+EVX24-3

G6150CS+EVX24-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 6" [150], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 360 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
360 
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
6" [150]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
3.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA