3. Válvulas globo

G680C+AVKB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G680C+AVKB120-3

G680C+AVKB120-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 90 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da Válvula

Classe ANSI
125
Numero de vias
2 vias
Kv
90 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Bronze
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6,5 VA
Tipo de controle
3 pontos
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
Vídeos do Produto

Como pré-tensionar uma válvula globo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Maior flexibilidade de força - Novos conjuntos de válvulas globo da Belimo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

ZG-GV15

ZG-GV15

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição bronze

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC