Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- 125
- Numero de vias
- 3 vias
- Kv
- 156
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
- Características de vazão {Tools}
- Linear
- Conexão do tubo
- Flange
- Material do corpo da valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 4" [100]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1.5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7,5 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2