G765S+EVB24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G765S+EVB24-3

G765S+EVB24-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 69 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
69 
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
2.5" [65]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
3.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição de aço inoxidável