G780+RVX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G780+RVX24-3

G780+RVX24-3

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 3" [80], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 85 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
85 
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
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
6 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA