3. Válvulas globo

G780D+AVKB24-MFT



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
G780D+AVKB24-MFT

G780D+AVKB24-MFT

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 3" [80], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 85 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Classe ANSI
125
Numero de vias
3 vias
Kv
85 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Bronze
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
9,5 VA
Tipo de controle
MFT/programável
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
Integração do sistema

Documentos atuais
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
Vídeos do produto

Como pré-tensionar uma válvula globo

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Maior flexibilidade de força - Novos conjuntos de válvulas globo da Belimo

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Acessório mecânico

ZG-GV15

ZG-GV15

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição bronze

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes e diagnósticos

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU