• Termos e Condições de Venda e Garantia
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
    • Termos e Condições de Venda e Garantia
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
  2. Atuadores para Damper
  3. Atuadores sem função de segurança

GMB24-IP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
GMB24-IP

GMB24-IP

Atuador para damper, 360 in-lb [40 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido, Cloud, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP
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
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.5 mm², Plenum
Torque
360 in-lb [40 Nm]
Tipo de controle
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
70...220 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço