Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 20 W
- Consumo de energia (retenção)
- 7 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- com 24 V 20 VA / com 240 V 55 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
-
- On/Off
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X