2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

LHV-D3-MP-100



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
LHV-D3-MP-100

LHV-D3-MP-100

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact linear, 150 N [35 lbf], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, Curso 4" [100 mm]
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
4,5 VA
Força
150 N [35 lbf]
Tipo de controle
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Controle manual
Com botão de pressão, pode ser bloqueado
Curso
4" [100 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montagem na parede, 0...100%, faixa de operação selecionável, 0...10 V ou 2...10 V

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGE24

SGE24

Posicionador para montagem embutida

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SGF24

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Fonte de alimentação MP-Bus para atuadores MP

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
MFT-C

MFT-C

Adaptador para ferramenta de serviço ZTH

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU