2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

LMV-D3-MFT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
LMV-D3-MFT

LMV-D3-MFT

Controlador de fluxo volumétrico VAV-Compact, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s
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
2 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.75 mm²
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de controle
Atuador com capacidade de comunicação
Controle manual
Com botão de pressão, pode ser bloqueado
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...20 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montagem na parede, 0...100%, faixa de operação selecionável, 0...10 V ou 2...10 V

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGE24

SGE24

Posicionador para montagem embutida

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SGF24

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Fonte de alimentação MP-Bus para atuadores MP

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
MFT-C

MFT-C

Adaptador para ferramenta de serviço ZTH

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU