Produtos Descontinuados
  • Bem-vindo, {0} - Minha conta

    Minha Conta


    • Encerrar e Sair
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
    • A vida na Belimo
    • Empregos
    • Locais
    • Apprentices
    • Estudantes
    • Filosofia de Contratação
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
    Inglês
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
    • Encerrar e Sair
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
    • A vida na Belimo
    • Empregos
    • Locais
    • Apprentices
    • Estudantes
    • Filosofia de Contratação
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
  • Produtos Descontinuados
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
  2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

LMV-M1-MP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
LMV-M1-MP

LMV-M1-MP

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp estático (membrana) e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto ou sistemas de ventilação com ar contaminado
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
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
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.75 mm²
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de controle
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Controle manual
Com botão de pressão, pode ser bloqueado
Ângulo de rotação
95°
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 6...20 mm
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store

Casos de sucesso
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
Acessórios

Acessório elétrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montagem na parede, 0...100%, faixa de operação selecionável, 0...10 V ou 2...10 V

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU