Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 1.0 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0.5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 1 VA
- Força
- 500 N [115 lbf]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Sentido do movimento do motor
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
- Curso
- 0,6" [15 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 ou 150 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2