2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

NMV-M1-MOD



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
NMV-M1-MOD

NMV-M1-MOD

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp estático (membrana) e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto ou sistemas de ventilação com ar contaminado
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
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
3 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm²
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Híbrido (comunicativo/analógico)
Controle manual
Com botão de pressão, pode ser bloqueado
Ângulo de rotação
95°
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP