• Termos e Condições de Venda e Garantia
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
    • Termos e Condições de Venda e Garantia
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
  2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

UGVL+LVKX24-MFT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
UGVL+LVKX24-MFT

UGVL+LVKX24-MFT

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
Força
500 N [115 lbf]
Tipo de controle
MFT/programável
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
35...150 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
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
Atuadores de válvulas de globo de alta geração e conexões de modernização