Produtos Descontinuados
  • Bem-vindo, {0} - Minha conta

    Minha Conta


    • Encerrar e Sair
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
    • A vida na Belimo
    • Empregos
    • Locais
    • Apprentices
    • Estudantes
    • Filosofia de Contratação
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
    Inglês
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
    • Encerrar e Sair
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
    • A vida na Belimo
    • Empregos
    • Locais
    • Apprentices
    • Estudantes
    • Filosofia de Contratação
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
  • Produtos Descontinuados
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
  2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

UGVL+SVKX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
UGVL+SVKX24-3

UGVL+SVKX24-3

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
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
  • Vídeos do Produto
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC 24 V
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Força
1500 N [340 lbf]
Tipo de controle
3 pontos
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 Item(s) Selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Vídeos do Produto

Atuadores de válvulas de globo de alta geração e conexões de modernização

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça