3. Válvulas de zona

ZONE215N-25+ZONE120NO



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
ZONE215N-25+ZONE120NO

ZONE215N-25+ZONE120NO

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 2.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off
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
2.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
6.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP20
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1