Salon AHR

  1. Accueil

L'événement qui regroupe toutes les nouveautés du domaine du CVCA-R

Le salon AHR attire chaque année des professionnels du domaine du CVCA-R de partout dans le monde, ce qui en fait l'un des événements les plus courus dans l'industrie. Il constitue un forum unique où les fabricants et les fournisseurs de toutes tailles et spécialités se rencontrent et partagent des idées sur l'avenir des technologies de CVCA-R. Belimo vous invite à venir rencontrer ses représentants à son kiosque B315 dans le bâtiment B afin d'améliorer vos connaissances et de voir ses produits et solutions innovants en matière de CVCA. Voyez comment nos produits se combinent afin de créer des solutions écoénergétiques qui conviennent parfaitement à vos besoins.

  • Venez nous rencontrer du 6 au 9 février au Georgia World Congress Center, Atlanta, GA

Joignez-vous à nous!

Kiosque B315
Salon AHR - Georgia World Congress Center, Atlanta, GA
Du 6 au 9 février 2024

www.AHRexpo.com

Le stand Belimo est situé dans le bâtiment B, stand #B315

Découvrez des solutions CVC qui font la différence

Ventilation et filtration

 La gamme complète de capteurs et d'appareils de surveillance de gaz de Belimo est plus fiable et s'intègre parfaitement aux principaux systèmes d’automatisation de bâtiments (systèmes immotiques). La conception unique de ces appareils facilite leur installation. De plus, divers accessoires de fixation sont fournis ce qui permet d'accélérer l’installation et d'économiser du temps, de l'argent et de la main-d’œuvre.

Maintien d'un débit approprié

Grâce à la technologie des robinets de réglage indépendants de la pression de Belimo, un seul robinet est nécessaire pour maintenir un débit approprié dans chaque circuit. Chaque robinet est expédié de l'usine avec un réglage de débit qui peut être modifié sur place, de sorte qu'aucun équilibrage supplémentaire n'est nécessaire.

Chef de file en matière d’efficacité énergétique

Les servomoteurs de registres Belimo fournissent la quantité adéquate d'air extérieur à l'entrée et régulent l'air repris et l'air recyclé à l'intérieur de l'appareil de traitement d'air. Ils s'assurent que la quantité appropriée d'air frais est fourni et que le débit d'air souhaité est obtenu en fonction de la demande et des entrées d'air. 

Mesure et régulation

Les robinets Energy Valve et les compteurs d'énergie thermique permettent de réguler précisément l'énergie et de la facturer efficacement. Mesure et surveillance précises de la consommation d'énergie d'un système de chauffage et de refroidissement à l'aide d'un seul appareil avec une comptabilité analytique directe basée sur l'IdO. Conception conforme aux normes EN1434/CSA C900 et MID, ce qui garantit une précision et une fiabilité élevées et permet de facturer les locataires de manière transparente.

Intégration parfaite

Les produits Belimo prennent en charge les protocoles de communication ouverts tels Modbus, BACnet par bus en série ou IP. Certains produits IdO offrent des entrées analogiques supplémentaires qui peuvent communiquer les valeurs des capteurs connectés, ce qui permet d'économiser les E/S du régulateur. De plus, ces produits peuvent se connecter à des fournisseurs de services et à des plateformes de l'IdOB grâce à l'API du nuage Belimo

Une technologie qui sauve des vies

Tous les actionneurs de clapets coupe-feu et anti-fumée de Belimo sont certifiés UL 555 et UL 555S et conçus pour les clapets coupe-feu et anti-fumée combinés, offrant une sécurité maximale et répondant à tous les codes de construction commerciale.

Inscription gratuite jusqu'au 4 février

Vous avez jusqu'au 4 février pour vous inscrire en ligne tout à fait gratuitement. Si vous ne vous êtes pas inscrit à l'avance et décidez de le faire après le salon, les frais d'inscription sur place seront de 30 $.

  • Inscrivez-vous ici