2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

FGVL+EVX24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
FGVL+EVX24-SR

FGVL+EVX24-SR

Universal Flanged Globe Valve Linkage with EV, RV, and AVK actuators
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$3,549.00
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
FGVL+EVX24-SR
Total configur�
C$3,549.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Force
2500 N [560 lbf]
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Course
32 / 50 mm
Durée de course (moteur)
90 s /
Plage de durée de course (moteur)
90 or 150 s
Catégorie de protection
IP54
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement